1A
33 40 090 0703 010
型号: 33 40 090 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 40 090 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
Han
®
1A
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
Han
®
1A 母頭
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
防油
版本
電纜長度
1 m
蕊數
12
蕊結構
12x 0.5 mm²
針數
12
鎖定類型
單鎖扣
詳細資料
不得在帶負載情況下插拔。
組裝和安裝必須由合格的電工進行。
IP66 / IP67,在插配的電纜至電纜位置
技術參數
額定電流
6.5 A
額定電壓
50 V
極限溫度
-40 ... +80 °C 未移動
-5 ... +80 °C 已移動
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 插配狀態
IP66 插配狀態
IP67 插配狀態
電纜直徑
8.7 mm
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
灰色
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 60332-1-2 阻燃性
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
163 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140797802
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found