1A
33 40 030 0204 010
型号: 33 40 030 0204 010
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 40 030 0204 010
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
系统布线
Seri
Han
®
1A
Eleman
电缆组装
Teknik özellikler
预装一端
Konnektör 1
Han
®
1A 母头
一体成型
Kablo tipi
铜质电缆 (圆型)
Kablonun açıklaması
防油
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4 G 1.5 mm²
Kontak sayısı
3
PE kontağı
是
Kilitleme tipi
压入式连接
Ayrıntılar
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
IP66 / IP67,在插配的电缆至电缆位置
Teknik özellikler
Nominal akım
16 A
Çalışma Gerilimi
400 V
Nominal gerilim iletken-toprak
300 V
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +70 °C 未移动
-15 ... +70 °C 已移动
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 插配状态
IP66 插配状态
IP67 插配状态
Kablo Çapı
9.2 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (聚氨酯)
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 阻燃性
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140531550
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604