Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 40 030 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Oliebestendig
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 40 030 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
标识
  • 类别 Systeembekabeling
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 Kabelmodules
  • 规格 Voorgemonteerd aan één zijde
  • 连接器1
    Han® 1A Vrouwelijk
    Omgespoten
  • 电缆类别 Koperkabel (rond)
  • 电缆介绍 Oliebestendig
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4G 1,5 mm²
  • 针数 3
  • 接地针 Ja
  • 锁定类型 Klikgrendels
  • 详细资料
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    IP66/IP67 in positie aangesloten kabel-met-kabel
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定电压相-地 300 V
  • 极限温度
    -30 ... +70 °C niet-verplaatst
    -15 ... +70 °C verplaatst
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65 aangesloten toestand
    IP66 aangesloten toestand
    IP67 aangesloten toestand
  • 电缆直径 9,2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethaan)
  • 颜色(电缆) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV 状态 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Lood
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Lood
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Roemenië
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140531802
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare