Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 40 040 0204 030
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 3m
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Oliebestandig
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 40 040 0204 030
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® 1A
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    Han® 1A Male
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Oliebestandig
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4G 1,5 mm²
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Låsetype Snap-in-låse
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    IP66/IP67 i sammenkoblet kabel til kabelposition
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel spænding leder-jord 300 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C uberørt
    -15 ... +70 °C flyttet
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65 sammenkoblet tilstand
    IP66 sammenkoblet tilstand
    IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140532748
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare