配套产品
配套产品
型号: 33 40 040 0202 030
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 40 040 0202 030
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on one side
  • 連接器1
    Han® 1A Male
    Overmoulded
  • 電纜類別 Copper cable (round)
  • 電纜介紹 Oil resistant
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 2.5 mm²
  • 針數 3
  • 接地針 Yes
  • 鎖定類型 Snap-in latches
  • 詳細資料
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    IP66 / IP67 in mated cable to cable position
技術參數
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定電壓相-地 300 V
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65 mated condition
    IP66 mated condition
    IP67 mated condition
  • 電纜直徑 9.2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 500 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140237063
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604