配套产品
配套产品
型号: 33 40 020 0204 030
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 40 020 0204 030
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    Han® 1A Apa
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 G 1,5 mm²
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Igen
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    IP66 / IP67 a csatlakoztatott kábeltől kábelig helyzetben
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Földelővezető névleges feszültsége 300 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -15 ... +70 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 illesztett feltétel
    IP66 illesztett feltétel
    IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 9,2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较