配套产品
配套产品
型号: 33 40 020 0202 030
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 40 020 0202 030
Han 1A OM 3+PE -lever m/ - PVC 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 1A オス
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 2.5 mm²
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 400 V
  • 定格電圧、導体-接地 300 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -15 ... +80 °C 変動
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65 嵌合状態
    IP66 嵌合状態
    IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 9.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1-2 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140237025
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604