Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 40 070 0201 010
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 40 070 0201 010
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® 1A
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    Han® 1A Hun
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Oliebestandig
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 6
  • Ledningsstruktur 6 x 1,5 mm²
  • Antal kontakter 5
  • PE-kontakt Ja
  • Låsetype Snap-in-låse
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    IP66/IP67 i sammenkoblet kabel til kabelposition
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel spænding leder-jord 300 V
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +80 °C uberørt
    -15 ... +80 °C flyttet
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65 sammenkoblet tilstand
    IP66 sammenkoblet tilstand
    IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237896
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare