配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
型号: 09 11 101 3071
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
Han 1HC-MI-TC 800 insulation

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: ‌800 A
导体截面积: 95 ... 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 101 3071
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® HC Modular
  • Identificação 800
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Detalhes Anel de retenção 09 40 021 9901 necessário para uso com Single Pole 2.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 95 ... 185 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 800 A
  • Tensão Nominal ‌ 3.000 V AC/DC
  • Tensão nominal de impulso 25 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato < 0,2 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à vibração Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 74,6 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140572935
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较