配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 001 3102
Han 1Mod-f-c 200A finger protected
Han 1Mod-f-c 200A finger protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
带保护端盖
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 25 ... 70 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3102
Han 1Mod-f-c 200A finger protected
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® 200 A 模块
  • 模块尺寸 双模块
  • 模块介绍 带保护端盖
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 1
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 25 ... 70 mm²
  • 线芯外径 ≤18 mm
  • 额定电流 ‌ 200 A
  • 额定电压 800 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140019362
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552