配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 001 2768
Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female insert
Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A PE 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 25 ... 40 mm²
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2768
Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 200 A-PE-module
  • Maat van de module Dubbele module
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 1
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 25 ... 40 mm²
  • Buitendiameter draad ≤29 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,2 mΩ
  • Striplengte 16 mm
  • Aanhaalkoppel ‌8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 94 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713140019249
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较