配套产品
配套产品
Frames
4
Carcaças/Bases
5
型号: 19 40 024 9913
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳, 距离 63 mm
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9913
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
4
Carcaças/Bases
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de carcaça/base Tampa de montagem
  • Descrição da carcaça/base
    para bases de montagem superficial
    para carcaças
    Distância 63 mm
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌6 Nm Tampa de montagem
    ‌6 Nm Pino distanciador
    ‌6 Nm Parafusos de fixação
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140339873
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467