登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Modulární vložky Han® HC
Rámečky
09 40 024 9921
型号: 09 40 024 9921
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9921
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3X650A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
HPR EasyCon
Typ příslušenství
Rámeček
Popis příslušenství
Pro male vložky
3x Han
®
HC Modular 650
Verze
Velikost
24 B
Obsah balení
2× distanční svorník (AF 7)
2× šroub M4
2× podložka SK S4
2× zápustný šroub M4
Technické vlastnosti
Utahovací moment
6 Nm Distanční svorník
1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
1,5 Nm Křížové šrouby
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Kov
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
鎳
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
248 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140058316
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found