矩形连接器
...
附件
更多附件
09 40 000 9925
型号: 09 40 000 9925
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装面板
长版, 用于上壳, 用于表面安装底座
尺寸: 24 HPR
不锈钢
6 x M6 螺栓, 6x 垫圈 SK S6
注释
比较
型号: 09 40 000 9925
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
Category
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
安装面板
附件介绍
长版
用于上壳
用于表面安装底座
版本
尺寸
24 HPR
包装内容
6 x M6 螺栓
6x 垫圈 SK S6
技术参数
拧紧力矩
6 Nm M6固定螺栓
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
400 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140056916
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular