配套产品
配套产品
Successor Products
1
饰品
1
型号: 09 30 024 1701
Han 24 B Docking Frame
Han 24 B Docking Frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 30 024 1701
Han 24 B Docking Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 Docking frame
版本
  • 尺寸 24 B
  • 详细资料
    Pull-in-range x-axis: ± 1.5 mm
    Pull-in-range y-axis: ± 1.5 mm
  • 包装内容
    1 frame
    4 cheese head shoulder screws (Steel, zinc plated) to fix the docking frame
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 Mating cycles with other HMC components
材料特性
  • 材料(附件) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 115 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140047785
  • eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较