8
饰品
1
备件
1
插芯
6
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
09 36 024 1301
型号: 09 36 024 1301
Han 24B Ex-HBM-Double Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 024 1301
Han 24B Ex-HBM-Double Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
类别
Carcaças/Bases
上壳/底座系列
Han® Ex
上壳/底座类型
Base de embutir
Versão
Tamanho
24 B
Tipo de trava
Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação
Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Detalhes
ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han
®
Ex!
Características técnicas
Torque de aperto
1 Nm Parafusos de fixação M4
Limitação de temperatura
-20 ... +85 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Temperatura Ambiente
-20 ... +40 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 Com prensa-cabo
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
商业数据
包装尺寸
1
净重
307,25 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140054967
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found