登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
44
アクセサリ
8
スペア部品
4
インサート
48
Frames
2
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
09 30 024 0391
型号: 09 30 024 0391
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 024 0391
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
44
アクセサリ
8
スペア部品
4
インサート
48
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
B
フード/ハウジングのタイプ
パネル取付けハウジング
フード/ハウジングの説明
リア取付け
タイプ
低背タイプ
バージョン
サイズ
24 B
ロックタイプ
ダブルロックレバー
Han-Easy Lock
®
はい
アプリケーション分野
産業用コネクタの標準フード/ハウジング
梱包内容
取付けフレームは同梱されています
技術的特性
締付けトルク
1 Nm M4 固定ネジ
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP66
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
ポリカーボネート (PC)
ステンレススチール
カラー(ロック)
RAL 7037 (ダストグレー)
材質(アクセサリー)
ポリアミド (PA)
ステンレススチール
材料の難燃性 UL94(ロックレバー)
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
ECHA SCIP番号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
137.1 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140165021
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found