14
饰品
1
备件
1
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 024 0221
型号: 09 30 024 0221
Han 24B-HSM1/CP-HC-for DL-Pg29
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0221
Han 24B-HSM1/CP-HC-for DL-Pg29
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
1
备件
1
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
B
Typ av kabelkåpa/chassihus
Ytmonterat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med termoplastslock
Typ
Hög konstruktion
Version
Storlek
24 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x Pg 29
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar (på kabelkåpan)
Applikationsområde
Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7037 (dammgrå)
Material (tätning)
NBR
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Naftalen
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
400 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140046610
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found