登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Inserţii
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
Pentru aplicații industriale
09 30 024 2262
型号: 09 30 024 2262
Han B BASE SURFACE 4 PEGS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 2262
Han B BASE SURFACE 4 PEGS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Inserţii
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
B
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe suprafață
Descriere carcasă/priză
Cu capac metalic
Tip
Tip constructiv înalt
Versiune
Mărime
24 B
Versiune
Intrare laterală
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x Pg 21
Tip blocare
Levier de blocare dublu (pe carcasă)
Domeniu de utilizare
Carcase/prize standard pentru conectori industriali
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminiu turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037 (gri pulbere)
Material (etanşare)
NBR
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Naftalină
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
553,4 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140047839
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found