配套产品
配套产品
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装, 外部密封件
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0397
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® EMC/B
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu
    Montáž ze zadní strany
    Vnější těsnění
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
  • Obsah balení Montážní rámeček je součástí dodávky
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polykarbonát (PC)
    Nerezová ocel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (příslušenství)
    Polyamid (PA)
    Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 180 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140172180
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466