配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
6
型号: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
HAN 24EX UL-AGG-QB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 1301
HAN 24EX UL-AGG-QB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
6
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes
    Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
    somente para finalidades dos EUA
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han® Ex!
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Parafusos de fixação M4
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 Com prensa-cabo
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 309,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181861
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466