配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 39 824 0546
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 824 0546
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HP Direct EMC
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Cu conductivitate electrică
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 379 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140183247
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较