配套产品
配套产品
型号: 09 40 524 5411
Han 24HPR-Compact-CM-for SCL
Han 24HPR-Compact-CM-for SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: 24 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 524 5411
Han 24HPR-Compact-CM-for SCL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR Compact
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹 用於不封底安裝底座
版本
  • 尺寸 24 HPR
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 扳手規格 5
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 192.51 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140192119
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467