登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til barske miljøforhold
19 40 524 0522
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR Compact
Type af kappe/hus
Stikhus
Type
Høj konstruktion
Version
Størrelse
24 B
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
2
Kabelindføring
2x M32
Låsetype
Skruelåsning
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment (skruelåsning)
4 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K i henhold til ISO 20653
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Korrosionsbestandig
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
465 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140174412
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found