配套产品
配套产品
型号: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
U 型适配器
导体截面积: 95 mm²
公头, 母头
压铸铝, 防腐蚀
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria Han® HC Modular
  • Identyfikacja 350
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR Compact
  • Element Adapter U
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Męski
    Żeński
  • Rozmiar 24 HPR
  • Liczba kontaktów 3
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 95 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 250 A
  • Napięcie znamionowe 2,000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 12 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa II
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0.6 mΩ
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 4 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镀银
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 粉末涂层
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005(乌黑)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.520 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140282971
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409