配套产品
配套产品
型号: 09 40 524 9901
Han 24HPR-Compact mounting frame
Han 24HPR-Compact mounting frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
Han® HPR Compact
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 524 9901
Han 24HPR-Compact mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 安装框架
  • 附件介绍 Han® HPR Compact
版本
  • 尺寸 24 B
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件)
    压铸铝
    防腐蚀
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 67.07 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193666
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466