登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
Frames
4
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
Řada
Han® HPR PYD
19 40 024 9928
型号: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
Frames
4
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
HPR EasyCon
Typ krytu
Montážní kryt
Popis krytu
Pro panelové kryty
Pro kryty
Verze
Velikost
24 B
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M50
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
Utahovací moment
6 Nm Montážní kryt
6 Nm Distanční svorník
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
NBR
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
481 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140175419
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found