Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Frames
6
上売/底座
5
Numéro d‘article: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle à monter
pour embases à monter en saillie, pour capots
Taille: 24 B
Verrouillage à vis
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Frames
6
Hoods/Housing
5
détails du produit
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上壳/底座类型 安装保护罩
  • 上壳/底座介绍
    用于表面安装底座
    用于上壳
版本
  • 尺寸 24 B
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔
    1x M32
    2x M40
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌6 Nm Tampa de montagem
    ‌6 Nm Pino distanciador
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • 表面(上壳/底座) Revestido a pó
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (preto)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 218 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140497146
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer