Frames
3
安装保护罩
21
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® HPR PYD
09 40 024 0455
型号: 09 40 024 0455
Han 24HPR EasyCon Hood Short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
Short, 低结构
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 024 0455
Han 24HPR EasyCon Hood Short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
Frames
3
安装保护罩
21
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
上売/底座
Séries de capots/embases
Han
®
HPR EasyCon
Type de capot/embase
上壳
Description du capot/de l'embase
Short
低结构
Version
Taille
24 B
Type de verrouillage
螺钉锁扣
Applications
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Détails
必须使用安装盖!请单独订购。
Données techniques
Couple de serrage
6 Nm 安装保护罩
6 Nm 固定螺栓
Couple de serrage (verrouillage par vis)
4 Nm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
压铸铝
防腐蚀
Revêtement (capot/embase)
粉末涂层
Couleur (capot/embase)
RAL 9005(乌黑)
Matériau (verrouillage)
不锈钢
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
567 g
Pays d'origine
中国
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140175310
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found