登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Módulos Han-Modular®
...
Quadros articulados modulares
Quadros
09 40 024 9933
型号: 09 40 024 9933
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9933
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
附件
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR EasyCon
Tipo de acessório
支架
Descrição do acessório
用于最多8个单模块
A … H
Versão
Tamanho
24 B
Conteúdo da embalagem
1x 公头 PE 适配器
1x 母头 PE 适配器
2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
2x M3 螺钉
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
6 Nm 定距螺栓
0.8 Nm 保护接地柱紧固夹 1……2.5 mm2
1.5 Nm 保护接地柱紧固夹 4……10 mm2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(附件)
压铸锌
不锈钢
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
261.525 g
País de origem
中国
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140194458
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Chapter Han-Modular®