登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
Han-Modular®モジュール
...
モジュラーフレーム
フレーム
09 40 024 9934
型号: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR EasyCon
アクセサリータイプ
フレーム
アクセサリーの説明
最大8 シングルモジュール
a … h
バージョン
サイズ
24 B
梱包内容
PEオスアダプター x 1
PEメスアダプター x 1
2x M4/M5 ディスタンスボルト (対辺7)
2x M5/M6 ディスタンスボルト (対辺7)
2x M3 ネジ
2x M4 ネジ
ワッシャーSK S4 x 2
技術的特性
導体断面積(mm²)
4 ... 10 mm² PE端子パワー側
1 ... 2.5 mm² PE端子信号側
締付けトルク
0.5 Nm M3 固定ネジ
1.5 Nm M4 固定ネジ
6 Nm ディスタンスボルト
0.8 Nm PE端子クランプ1~2.5 mm2
1.5 Nm PE端子クランプ4~10 mm2
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質(アクセサリー)
亜鉛ダイカスト
ステンレススチール
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
263 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140194465
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Chapter Han-Modular®