Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
框架
09 40 024 9923
型号: 09 40 024 9923
Han 24HPR EasyCon frame male 3x650A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9923
Han 24HPR EasyCon frame male 3x650A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
支架
附件介绍
用于公插芯
3x Han
®
HC Modular 650
版本
尺寸
24 B
包装内容
2x 定距螺栓 (AF 7)
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
2x M4 埋头螺钉
技术参数
拧紧力矩
6 Nm 定距螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
1.5 Nm 十字头螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
商业数据
包装尺寸
1
净重
247 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140902152
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found