Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
11
Frames
4
Artikel nummer: 19 40 024 0953
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Ytmonterat chassihus
Horisontell version
Storlek: 24 HPR enlarged
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Notes
Compare
Artikel nummer: 19 40 024 0953
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Frames
4
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR enlarged
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Horisontell version
Version
  • Storlek 24 HPR enlarged
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x M40
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
  • Detaljer Vägginstallerat chassihus 09 40 024 0368 ingår inte, vänligen beställ separat
  • Detaljer Vid användning av Han® standard kontaktinsatser med storlek B eller Han-Modular® ledade ramar, vänligen beställ adaptern 09400009961 separat.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 994,3 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140173408
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare