Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Frames
4
Numéro d‘article: 19 40 024 0961
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Version horizontale
Taille: 24 HPR enlarged
Sortie verticale
2x M25 1x M50
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 40 024 0961
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Frames
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase Version horizontale
Version
  • Taille 24 HPR enlarged
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 3
  • Sortie de câble
    2x M25
    1x M50
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
  • Détails Embase encastrée 09 40 024 0368 pas inclus, à commander séparément
  • Détails En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009961 séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 995 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140831025
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer