配套产品
配套产品
Combinables
2
Contact inserts
5
型号: 61 04 100 0347 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 100 0347 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Contact inserts
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Tartozék típusa Frame
  • A tartozék leírása
    for female inserts
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
Verzió
  • Méret 24 HPR enlarged
  • Csomag tartalma
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 25
    4x M4 screw
    4x washer SK S6
    4x washer SK S4
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
    ‌10 Nm Fixing screws M6
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 185.75 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194212
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466