登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
11
Ricambio
1
Inserti
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per condizioni ambientali gravose
19 40 024 0537
型号: 19 40 024 0537
Han 24HPR-gs2-SV M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 0537
Han 24HPR-gs2-SV M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
11
Ricambio
1
Inserti
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR
Tipo di custodia
Custodia
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
2
Uscita cavo metrica
2x M32
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio (aggancio a vite)
4 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofuzione d'alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci)
Acciaio inox
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Naftalene
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
918 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140130197
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®