登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
10
Запасная часть
1
Контактные вставки
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For harsh environmental conditions
19 37 024 0272
型号: 19 37 024 0272
Han 24 M BASE SURFACE HC 2 M32 ENTRIES
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 024 0272
Han 24 M BASE SURFACE HC 2 M32 ENTRIES
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
10
Запасная часть
1
Контактные вставки
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
M
Тип кабельного кожуха/корпуса
표면 장착형 하우징
Тип
높은 구조
Версия
Размер
24 B
Версия
사이드 엔트리
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x M32
Тип блокировки
더블 잠금 레버
Области применения
열악한 환경 지원 후드/하우징
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
알루미늄 다이-캐스트
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
분말 코팅방식
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (제트 블랙)
Материал (уплотнение)
FPM
Материал (фиксатор)
스테인리스 강
RoHS
준수
Состояние ВЭА
준수
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
no
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
no
Особо опасные жидкости предписания REACH
no
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
니켈
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
483 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140128859
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread