配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
10
备件
1
插芯
30
型号: 19 20 003 0426
Han 3A HOOD TOP ENTRY M20
Han 3A HOOD TOP ENTRY M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0426
Han 3A HOOD TOP ENTRY M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
10
备件
1
插芯
30
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍
    for Han-Brid®
    With glued seal
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Standard Hoods/housings for industrial applications
  • 包装内容 Please order seal screw separately.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 12 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140124424
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较