配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
备件
1
上売/底座
71
型号: 09 15 003 3101
Han 3 QUINTAX F-C
Han 3 QUINTAX F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 1, 4, 8, + 屏蔽 + 2根电源插针
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 003 3101
Han 3 QUINTAX F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
备件
1
上売/底座
71
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Brid®
  • Identificación Han-Brid® Quintax 3 A
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos
    1
    4
    8
  • contactos adicionales + shielding + 2 power contacts
  • Detalles Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 2.5 mm²
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140022577
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522