配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
99
型号: 09 20 003 0305
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0305
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
99
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    ストレート型
    メタルカバー付き
バージョン
  • サイズ 3 A
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 詳細 オスインサート用
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M3 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) スチール
  • 表面 (ロック) 亜鉛メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 51 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140038448
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
Han® フード及びハウジング( Pg ネジ付き)
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较