配套产品
配套产品
Combinables
3
Inserts
8
型号: 09 20 203 0301
Han 3A HMC Housing
Han 3A HMC Housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 203 0301
Han 3A HMC Housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Inserts
8
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HMC
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
  • 详细资料 Han® 3 A HMC 底座只能与 Han® 3 A HMC 产品系列的底座配合使用。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 34 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140170759
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466