Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing, Open bottom, Size: 3 A, Single locking lever, Steel, Top entry, 1x M20, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Degree of protection: IP44, IP65 / IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 20 003 1250
Han A Base Surface 1 Lever 1 E
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.