登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
アクセサリー
保護カバー
09 20 003 5421
型号: 09 20 003 5421
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5421
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
アクセサリータイプ
保護カバー
アクセサリーの説明
フード用
固定コード付き
シール付き
バージョン
サイズ
3 A
ロックタイプ
シングルロックレバー
詳細
メスインサート装着時用
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44
IP65 / IP67 シールスクリュー 09 20 000 9918 付き
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
メタル
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
スチール
表面 (ロック)
亜鉛メッキ
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
仕様および認証
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
1.525 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140038912
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread