16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 100 1570
型号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
额定电流: 1.76 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.12 ... 0.32 mm² 绞线 0.12 ... 0.32 mm² 实心
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
RJ45
HARTING RJ Industrial
®
上壳/底座系列
Han A
®
原件
Conector do cabo
规格
Multi Feature RJ45
PROFINET
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
Terminação com remoção de isolação IDC
尺寸
3 A
屏蔽
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
针数
8
包装内容
Inserto de conector
技术参数
导体截面积
0,12 ... 0,32 mm² Fio flexível
0,12 ... 0,32 mm² Rígido
导体截面积 [AWG]
AWG 26/7 ... AWG 22/7 Fio flexível
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Rígido
线芯外径
0,8 ... 1,6 mm
额定电流
1,76 A
额定电压
50 V AC
60 V AC
传输特性
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
95 % Sem condensação (operação)
插拔次数
≥ 750
电缆直径
5 ... 9 mm
测试电压U
DC
1 kV (contato-contato)
1,5 kV (contato-terra)
抗震
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eixo
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
抗冲击
50 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
材料特性
材料(插芯)
Policarbonato (PC)
材料(插针)
Liga de cobre
表面(插针)
Au sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
材料 (上壳/底座)
Zinco fundido
表面(上壳/底座)
Banhado a prata
颜色(上売/底座)
prata
RoHS
conformidade com exceção
RoHS 豁免
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV 状态
conformidade com exceção
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Fio
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Sim
加州 65 号提案物质
Fio
Níquel
规格和认证
规格
IEC 60603-7 Face de conexão
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
41.7 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140418967
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found