登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
09 20 003 0427
型号: 09 20 003 0427
Han A HOOD TOP ENTRY
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
黑色
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 20 003 0427
Han A HOOD TOP ENTRY
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han A
®
Tipo de capota/base
Capota
Descripción de capota/base
Negro
Versión
Tamaño
3 A
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x Pg 11
Tipo de bloqueo
Enclave único
Campo de aplicación
Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
Contenidos del paquete
Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP44
IP65 Con tornillo de obturación
IP67 Con tornillo de obturación
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Policarbonato (PC)
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
12 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140038561
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found