配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
型号: 19 20 203 1443
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
注释
比较
型号: 19 20 203 1443
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Inserts
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HMC
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base
    para Han-Brid®
    Con junta pegada
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas y bases especiales para un gran número de ciclos de conexión
  • Detalles Las bases Han® 3 A HMC solo podrán combinarse con bases de la gama Han® 3 A HMC.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 66 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140170711
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466