饰品
1
插芯
102
Frames
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
09 62 003 0306
型号: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖, 带密封(丁腈橡胶)
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
插芯
102
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
上売/底座
Séries de capots/embases
Han
®
EMC
Type de capot/embase
不封底安装底座
Description du capot/de l'embase
带金属保护盖
带密封(丁腈橡胶)
Version
Taille
3 A
Type de verrouillage
单锁扣
Applications
用于更高EMC要求的上壳/底座
Détails
用于母插芯
Contenu du kit
请单独订购密封螺钉。
Données techniques
Couple de serrage
1 Nm M3固定螺栓
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Indice de protection selon IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
压铸锌
Revêtement (capot/embase)
未涂装
Couleur (capot/embase)
未上漆
Matériau (joint)
NBR
Matériau (verrouillage)
钢
Revêtement, verrouillage
镀锌
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
62.66 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140073036
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found