插芯
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 003 0307
型号: 09 62 003 0307
Han 3A-agg-QB-K cap without seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0307
Han 3A-agg-QB-K cap without seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
插芯
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
EMC
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Bulkhead mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With metal cover
Verzió
Méret
3 A
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Részletek
for male inserts
Csomag tartalma
Please order seal screw separately.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
1 Nm M3固定螺栓
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
未涂装
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
未上漆
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
钢
Felület (rögzítés)
镀锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
61.9 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140073043
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found