för installation av vagginstallerade vägginstallerad position
Version
Storlek
3 A
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M20
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Detaljer
Vid användning av kontaktinsatserna i serierna Han® Q and Han A® måste tätningen på kontaktinsatsen tas bort. Tätningsskruven på kontaktinsatsen måste bytas ut mot kabelkåpans/chassihusets tätningsskruv.
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP68
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Svart krombeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
NBR
RoHS
ej överensstämmande
ELV status
ej överensstämmande
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)