配套产品
配套产品
Tools
1
Spare Part
1
Inserts
2
型号: 09 40 003 0902
Han 3HPR SURFACE MOUNT. HOUS. ANG
Han 3HPR SURFACE MOUNT. HOUS. ANG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
底部开口, 用于不封底固定位置不封底固定的装配
尺寸: 3 A
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 003 0902
Han 3HPR SURFACE MOUNT. HOUS. ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Spare Part
1
Inserts
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type kap/behuizing Adapter
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Open onderkant
    voor de montage van de gemonteerde positie van de scheidingswand
Versie
  • Grootte 3 A
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
  • Details Door gebruik te maken van binnenwerken van de Han® Q- en Han A®-serie, moet de afdichting op het binnenwerk worden verwijderd. De afdichtschroef van het binnenwerk moet worden vervangen door de afdichtschroef van de kap/behuizing.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Zwarte, chroomcoating
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS niet conform
  • ELV-status niet conform
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 96,4 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140057098
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较